AZM40-B1
Código do item:103034199

Descrição do produto
- Montagem versátil, graças à flexibilidade angular de 180° do atuador
- Ajuste simples
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11931059
Descrição do tipo de produtosAZM40-B1
Número de artigo (Número de encomenda)103034199
EAN (European Article Number)4030661535241
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto192g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Força da mola da lingueta do atuador50N
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador40mm
Largura do atuador40mm
Altura do atuador20mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/10/2026, 22:13