AZM400-B1
Código do item:103003508

Descrição do produto
- Atuador para solenóide de segurança AZM400
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930334
Descrição do tipo de produtosAZM400-B1
Número de artigo (Número de encomenda)103003508
EAN (European Article Number)4030661472690
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto94g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador24,3mm
Largura do atuador77,8mm
Altura do atuador44,8mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 11:28