AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E
Arquivo
Código do item:103003835


Descrição do produto
- Codificação individual com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 2 Conector M12, 8- e 5-polos
- Supervisão de fechamento
- 2
- Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
- Desbloqueio auxiliar elétrico com tensão auxiliar
- Sistema biestável, acionado por motor
- Força de engate 10.000 N
- Possibilidade de destravamento contra uma força transversal de até 300 N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de travamento e retenção de segurança
- Comando de dois canais da função de retenção
- Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
- Elevada tolerância do atuador