AZM400Z-ST2-I2-2P2P-E-DU
Código do item:103046589
Arquivo

Descrição do produto
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 2 Conector M12, 8- e 5-polos
- Supervisão de fechamento
- 2
- rearme manual
- Desbloqueio auxiliar elétrico com tensão auxiliar
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZM400Z-ST2-I2-2P2P-E-DU
Número de artigo (Número de encomenda)103046589
EAN (European Article Number)4030661568447
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosANATELcULusFCCICTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informações geraisCodificação individual, aprendizagem múltipla
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativoCampo magnéticoRFID
Banda de frequência RFID125kHz
Potência de envio RFID, máximo-6dBm
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Tempo de reação, máximo100ms
Tempo de reação do atuador, máximo100ms
Peso bruto849g
Propriedades globais - Características
Supervisão de fechamentoSim
Desbloqueio eletrônico auxiliarSim
Desbloqueio auxiliarSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Quantidade de sinais de diagnóstico2
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH1,00 x 10⁻⁹/h
Valor PFD9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH1,80 x 10⁻⁹/h
Valor PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Princípio de travamentobiestável
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Dos quais, com força transversal Ftransv = 100 N:100.000 ciclos de comutação
Distância admissível do bloqueio ao atuador, mínimo1mm
Distância admissível do bloqueio ao atuador, máximo7mm
Desalinhamento angular entre solenoide e atuador, máximo2°
Distância mínima entre dispositivos30mm
Força de engate segundo a EN ISO 1411910.000N
Força de engate, máximo13.000N
Força transversal no retorno do pino, máxima (contra porta tensionada)300N
Orientação (força transversal máxima no retorno do pino)Não aplicável para desbloqueio-, Cabo Bowden- e desbloqueio auxiliar
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Nota (versão dos parafusos de fixação)Classe de resistência mín. 10.9
Binário de aperto do parafuso8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector2 conectores M12, de 8 e 5 polos, ambos com codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor46,7mm
Largura de sensor77,8mm
Altura do sensor166,7mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -20 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Potência de consumo:100mA
Potência máxima de consumo,600mA
Potência mínima de consumo a 24 V,10mA
Potência máxima de consumo a 24 V,15mA
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Consumo de corrente durante o movimento do perno, valor de pico600 mA / 100 ms
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal50mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Isolação externa de cabos e equipamento2A gG
Atraso na operação, máximo1.500ms
Frequência de comutação, aprox.0,3Hz
Frequência de comutação, máximo0,3Hz
Ciclo de fecho/abertura, mínimo3s
Tempo de ciclo médio mínimo (com operação contínua)20s
Dados elétricos, máximo2A
Dados elétricos – Entradas de comando
Designação, entradas de comandoE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Limiares de comutação das entradas de comando−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classificação ZVEI CB24I, descidaC0
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Consumo de corrente a 24 V, mínimo5mA
Consumo de corrente a 24 V, máximo10mA
Tempo de discrepância admissível do sinal de entrada, máximo10s
Intervalo do impulso de teste, máximo40ms
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Corrente residual admissível do comando1,5mA
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Corrente residual1,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo0,5ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Dados elétricos - saída diagnóstico
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
OrientaçãoAs saídas de diagnóstico não são saídas relevantes para a segurança!
Queda de tensão Ud, máximo2V
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Descrição dos pinos
ConexãoConector 1
PIN 1OUT2 Saída de diagnóstico 2
PIN 2E1 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5OUT1 Saída de diagnóstico 1
PIN 6E3 3
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8E2 2
ConexãoConector 2
PIN 1A1 Tensão de alimentação UB
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 Tensão auxiliar Uhe
PIN 5FE (Terra funcional)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Escopo do fornecimento do material Mintage2 x M6 (10.9)
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZM400-B1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/08/2026, 08:53