AZM40B-I2-ST-1P2P
Código do item:103034195

Descrição do produto
- Forma construtiva pequena e plana
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- alta força de fechamento 2000 N
- Força de retenção 25 N
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
- Apenas uma versão para portas de batente e de correr
- Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11931055
Descrição do tipo de produtosAZM40B-I2-ST-1P2P
Número de artigo (Número de encomenda)103034195
EAN (European Article Number)4030661535203
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosANATELcULusFCCIC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informações geraisCodificação individual, aprendizagem múltipla
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativoRFID
Banda de frequência RFID125kHz
Potência de envio RFID, máximo-6dBm
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroMetal leve e plástico (termoplástico reforçado com fibra de vidro) fundidos sob pressão
Tempo de risco, máximo200ms
Tempo de reação do atuador, máximo100ms
Tempo de reação das saídas de segurança em caso de desconexão pelas entradas de segurança, máximo1,5ms
Peso bruto270g
Propriedades globais - Características
Supervisão de atuadoresSim
BloqueioSim
Desbloqueio auxiliarSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de entradas digitais seguras 2
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH1,10 x 10⁻⁹/h
Valor PFD8,90 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Princípio de travamentobiestável
DesbloqueioDestravamento por rotação
Resistência mecânica, ciclos de bloqueio1.000.000Schaltspiele
Resistência mecânica, ciclos do atuador500.000Schaltspiele
Orientação (resistência mecânica)a partir da versão V2 do dispositivo (V1 = 200.000 ciclos do atuador)
Ângulo de aproximação180°
Desalinhamento angular entre solenoide e atuador, máximo2°
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
Força de retenção40N
Nota (força de retenção)+/- 25%
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
FixaçãoOrifícios de fixação com rebaixamento cónico
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Classe de resistência8.8 / 80
Binário de aperto dos parafusos de fixação, mínimo4Nm
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo6Nm
OrientaçãoRespeitar o binário de aperto máximo dos parafusos de fixação utilizados.
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"1mm
Distância do sensor garantida "OFF"8mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da corrente de sensores, máximo 200m
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Conexão (mecânico)Conector incorporado M12, 8 polos, codificado em A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor119,5mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor20mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67IP69
Temperatura ambiente -20 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Consumo de corrente do íman no momento de comutação, valor de pico600 mA / 100 ms
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal1.200mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Isolação externa de cabos e equipamento2A gG
Atraso na operação, máximo4.000ms
Frequência de comutação, máximo0,25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Designação, comando magnéticoIN
Limiares de comutação para entrada de ímãs-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo40ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC0
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Consumo de corrente a 24 V, mínimo10mA
Consumo de corrente a 24 V, máximo15mA
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaX1 e X2
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V5mA
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo100ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
VersãoOSSD, à prova de curto-circuito, comutação p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo0,5ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Dados elétricos - saída diagnóstico
Designação, saídas de diagnósticoOUT
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Tensão de alimentação UB
PIN 2X1 entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5OUT Saída de diagnóstico
PIN 6X2 entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8IN Comando magnético
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZM40-B1
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar)Destravamento auxiliar lateral
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/07/2026, 22:08