AZM40Z-ST-1P2P
Código do item:103034187


Descrição do produto
- Forma construtiva pequena e plana
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- alta força de fechamento 2000 N
- Força de retenção 25 N
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
- Apenas uma versão para portas de batente e de correr
- Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
Faça login para ver os preços