AZR31S1-2SEC./24VDC
Código do item:101051552
Arquivo

Descrição do produto
- controlador de falhas
- Monitorização de falhas sem sensores - pela supervisão do Componentes electro-mecanicos
- Conexão direta de motores trifásicos AC
- Apropriado para conectar ao conversor de frequência com os seguintes dados de interfaceamento: frequência do campo giratório 0 ... 1000 kHz, frequência de comutação do estágio final até 16 kHz, faixa de tensão do motor 0 ... 400 V
- Este controlador de paragem tem uma vantagem muito específica, isto é, na hora da colocação em funcionamento não requer um ajuste do valor teórico.
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZR31S1-2SEC./24VDC
Número de artigo (Número de encomenda)101051552
EAN (European Article Number)4030661448398
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto390g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs5
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Valor PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 atée
Categoria, Stop 04
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5rígido ou flexível
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura73,2mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VDC -10 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VDC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica, máximo3,2W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Comprimento máximo do condutor (Master/Slave), 10m
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo15ms
Ligação atrasada no arranque automático (após deteção da paragem), aprox.2.000ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-156A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-136A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosERR, vermelho: Erro canal A + BOUT, verde: LibertaçãoOUT, verde: Tensão de alimentação UB
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)supervisão de parada segura
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Depois de desbloqueado é imprescindível que o dispositivo de segurança seja abertoMonitorização de um dispositivo de segurança com um solenóide e um interruptor de segurança com atuador separado (A e B).O desbloqueio, através do contato (E), só é acionado (liberado) depois de terminado o movimento de inérciaO esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.O módulo de segurança SRB supervisiona a posição da porta de segurança.O supervisor de parada sem sensores vigia (controla) o EMK (Componentes eletro-mecânicos) do motor trifásicoPara proteger uma porta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 22:35