BDF-U200-PBC-LT-RD
Código do item:103016001

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBDF-U200-PBC-LT-RD
Número de artigo (Número de encomenda)103016001
EAN (European Article Number)4030661508849
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-31
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-31
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-31
Número ETIM, versão 7.0EC001072
Número ETIM, versão 6.0EC001072
Propriedades globais
FormatoCúpula plana
Material do invólucroPlástico
Peso bruto10g
Cor da cúpula iluminada do botão de pressãovermelho
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento5 unidades cada
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 01:40