BDF100-11-SWS20-ST
Código do item:101217193

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro à prova de choque
- para fixação em perfis de aluminio standard
- a ser instalado numa posição ergonómica
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBDF100-11-SWS20-ST
Número de artigo (Número de encomenda)101217193
EAN (European Article Number)4030661575261
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-16
Número ETIM, versão 7.0EC000225
Número ETIM, versão 6.0EC000225
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
Stress climático:IEC 60068-2-30
VersãoInvólucro
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Cor da parte superior do invólucroPreto
Posições ocupadas, posição 1Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão e retorno automático para a posição zero
Peso bruto110g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000comutações
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
Vida útil mecânica, interruptor seletor de chave30.000Schaltspiele
Curso de atuação3mm
Força de acionamento, máximo8N
Força, típico1N
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Segredo da chave810
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M12, 8 polos
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura99mm
Profundidade50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 100 Hz, com 20 g
Resistência a impactos100 g / 6 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão60 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2A
LED de consumo de corrente (elementos de controlo)16mA
Medição da tensão de operação24VDC
Categoria de aplicação AC-1524VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 1 mA
Princípio de comutaçãocross-point-system
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoAg-Ni 10 banhado a ouro
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Adequado para perfis de 40 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 19:43