BDF20-ST-10-LT-LT
Código do item:103056633

Descrição do produto
- Flexibilidade graças às tampas de botão de pressão montáveis em 12 cores
- Espaços abertos generosos para uma rotulagem fácil
- Instalação rápida e sem erros graças ao conetor M12
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBDF20-ST-10-LT-LT
Número de artigo (Número de encomenda)103056633
EAN (European Article Number)4030661663142
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-16
Número ETIM, versão 7.0EC000225
Número ETIM, versão 6.0EC000225
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:DIN EN 60068
VersãoInvólucro
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Posições ocupadas, posição 1Interruptor de pressão iluminado, wymienne kolory
Posições ocupadas, posição 2LT-2875. Botão luminoso
Peso bruto126g
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
Curso de atuação1mm
Força de acionamento, máximo10N
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo2,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorEm baixo
Conexão, conectorConector M12, 8 polos, codificação-A
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,4Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura44mm
Profundidade128mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g, 10 ... 500 Hz
Resistência a impactos15 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão24 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,25kV
Categoria de sobre-tensãoII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
LED de consumo de corrente (elementos de controlo)10mA
Medição da tensão de operação24VDC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-130,1A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.000/h
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Adequado para perfis de 40 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/07/2026, 06:32