schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-11-DTWH-LTBU-B

Código do item: 101212552

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
  • Caixa plástica fina e resistente ao impacto
  • a ser instalado numa posição ergonómica
  • para fixação em perfis de aluminio standard
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro à prova de choque
  • extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
  • Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis
  • A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente selecionada.
  • Etiquetas com tampas de plástico separadas
  • Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BDF200-NHK-11-DTWH-LTBU-B

Número de artigo (Número de encomenda)

101212552

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-16

Número ETIM, versão 7.0

EC000225

Número ETIM, versão 6.0

EC000225

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: ver código de encomenda

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Stress climático:

IEC 60068-2-30

Versão

Invólucro

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Posições ocupadas, posição 1

Botão de parada de emergência com retenção

Posições ocupadas, posição 2

Interruptor de pressão, branco (WH)

Posições ocupadas, posição 3

Botão de acionamento luminoso, azul

Posições ocupadas, posição 4

Conector vazio

Peso bruto

280 g

Propriedades globais - Características

Botão "Parada de Emergência"

Sim

Colar de proteção na tampa do invólucro

Sim

Funções de segurança

Sim

Terminais removíveis

Sim

Número dos fios condutores

16

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

100.000 comutações

Dados mecânicos

Posição do bujão

em baixo

Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"

100.000 comutações

Resistência mecânica, dispositivos de comando

1.000.000 comutações

Vida útil mecânica, interruptor seletor de chave

30.000 comutações

Curso de atuação

3 mm

Força de acionamento, máximo

8 N

Orientação, forçar, força de acionamento

por contacto

Força, típico

1 N

Fixação

furos de montagem internos

Versão dos parafusos de fixação

2x M5

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo

0,7 Nm

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo

0,8 Nm

Binário de aperto do prensa-cabo, máximo

4 Nm

Orientação

Binário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

Ligações roscadas M20

Secção mínima do cabo

6 mm

Secção máxima do cabo

13 mm

Seção do cabo/fio

0,5 mm2

Conexão (mecânico)

terminais roscados removíveis

Dados mecânicos - dimensões

Largura

40 mm

Altura

69 mm

Profundidade

249 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +65 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 100 Hz, com 20 g

Resistência a impactos

100 g / 6 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

2,5 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

2,5 A

LED de consumo de corrente (elementos de controlo)

16 mA

Medição da tensão de operação

24 VDC

Categoria de aplicação AC-15

24 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Isolação externa de cabos e equipamento

2.5A T

Adequado para baixas tensões

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Princípio de comutação

Comutação lenta

cross-point-system

Frequência de comutação

1.200 /h

Material dos contatos, elétrico

Ag-Ni 10 banhado a ouro

Indicação de Estado

Cor da lâmpada sinalizadora

sem (conector vazio, preto)

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Adequado para perfis de 40 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 18/10/2025 21:31