BDF200-NHK-11-WT30-DTRD-DTGN
Código do item:101212034
Arquivo

Descrição do produto
- Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro à prova de choque
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
- A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente selecionada.
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
- Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBDF200-NHK-11-WT30-DTRD-DTGN
Número de artigo (Número de encomenda)101212034
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-16
Número ETIM, versão 7.0EC000225
Número ETIM, versão 6.0EC000225
Informações adicionais, dados para encomendaNota: ver código de encomenda
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Stress climático:IEC 60068-2-30
VersãoInvólucro
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Posições ocupadas, posição 1Botão de parada de emergência com retenção
Posições ocupadas, posição 2Botão seletor, 3 posições
Posições ocupadas, posição 3Interruptor de pressão, vermelho
Posições ocupadas, posição 4Interruptor de pressão, verde
Peso bruto260g
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência"Sim
Colar de proteção na tampa do invólucro Sim
Funções de segurançaSim
Terminais removíveisSim
Número dos fios condutores16
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Posição do bujãoem baixo
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000comutações
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
Curso de atuação3mm
Força de acionamento, máximo8N
Orientação, forçar, força de acionamentopor contacto
Força, típico1N
Fixaçãofuros de montagem internos
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo0,8Nm
Binário de aperto do prensa-cabo, máximo4Nm
OrientaçãoBinário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaLigações roscadas M20
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo13mm
Seção do cabo/fio0,5mm²
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura69mm
Profundidade249mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 100 Hz, com 20 g
Resistência a impactos100 g / 6 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
LED de consumo de corrente (elementos de controlo)16mA
Medição da tensão de operação24VDC
Categoria de aplicação AC-1524VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Isolação externa de cabos e equipamento2.5A T
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 1 mA
Princípio de comutaçãoComutação lentacross-point-system
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoAg-Ni 10 banhado a ouro
Indicação de Estado
Cor da lâmpada sinalizadorasem (conector vazio, preto)
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Adequado para perfis de 40 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 11:44