BG_220VA_CP
Código do item:103059908

Descrição do produto
- Aço inoxidável (V4A)
- design Higiênico
- elementos de vedação azuis e visíveis
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBG_220VA_CP
Número de artigo (Número de encomenda)103059908
EAN (European Article Number)4030661667850
Propriedades globais
Materialstainless steel AISI 316L
Material of the sealingSilicone and TPU
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto52g
Dados mecânicos
Binário de aperto do prensa-cabo15Nm
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro mínimo permitido do cabo 9mm
Diâmetro máximo permitido do cabo12mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem21mm
abertura da chave19SW
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM20 x 1.5
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP68IP69
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/11/2026, 20:32