BLOQUEADOR SZ 16/335
Código do item:101110500

Descrição do produto
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
- Até 6 cadeados podem ser encaixados
- A etiqueta de bloqueio pode ser colocada numa corrente próxima ao comutador de segurança
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBLOQUEADOR SZ 16/335
Número de artigo (Número de encomenda)101110500
EAN (European Article Number)4030661104270
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável
Peso bruto55g
Orientação
Orientação (geral)Até 6 cadeados.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/08/2026, 19:44