BN 12-01Z
Código do item:101186833

Descrição do produto
- Atuação pelo lado frontal
- com cabo confeccionado
- com imã bias
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Invólucro metálico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Forma de construção Ø 10,7 mm
- com fixação central
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11936012
Descrição do tipo de produtosBN 12-01Z
Número de artigo (Número de encomenda)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Material do invólucroFilme metálico
Peso bruto58g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Ímã bias Sim
Número de normalmente fechados1
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Fixaçãocentral com flange roscada M12 x 1
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distâ
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor10,7mm
Comprimento do sensor71mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo200VAC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo30W
Capacidade de comutação, máximo30VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, máximo0,2ms
Frequência de comutação, máximo300Hz
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoO interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm.Quando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). Não aplicável para retenção.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/10/2026, 12:02