BN 120-RZ
Código do item:101186843
Arquivo

Descrição do produto
- Atuação pelo lado frontal
- com imã bias
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Forma de construção Ø 10,7 mm
- com fixação central
- com cabo confeccionado
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 120-RZ
Número de artigo (Número de encomenda)101186843
EAN (European Article Number)4030661335421
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto30g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
Ímã bias Sim
Número de contatos de encaixe1
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Fixaçãocentral com flange roscada M12 x 1
Binário de aperto das porcas, máximo0,9Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10N = 20 mm2 x BP 10S = 20 mm2 x BP 11N = 25 mm2 x BP 11S = 25 mm2 x BP 12N = 10 ... 30 mm2 x BP 12S = 10 ... 30 mm2 x BP 15/2N = 22 mm2 x BP 15/2S = 22 mm2 x BP 21N = 20 ... 60 mm2 x BP 21S = 20 ... 60 mm15 mm … 60 mmBE 20 S = 20 mmBE 20N = 20 mmBP 10N = 15 mmBP 10S = 15 mmBP 11N = 15 mmBP 11S = 15 mmBP 12N = 20 mmBP 12S = 20 mmBP 15N = 17 mmBP 15S = 17 mmBP 20N = 25 mmBP 20S = 25 mmBP 21N = 15 ... 45 mmBP 21S = 15 ... 45 mmBP 31N = 25 mmBP 31S = 25 mmBP 34N = 10 ... 30 mmBP 34S = 15 ... 30 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distâ
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor10,7mm
Comprimento do sensor71mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo200VAC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo30W
Capacidade de comutação, máximo30VA
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, máximo0,2ms
Frequência de comutação, máximo300Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoO interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm.Quando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). Não aplicável para retenção.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/08/2026, 23:54