BN 20-02Z
Código do item:101057005

Descrição do produto
- 2 contatos reed
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Invólucro de alumínio
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Conexão por parafuso
- Alta resistência a vibrações
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11936020
Descrição do tipo de produtosBN 20-02Z
Número de artigo (Número de encomenda)101057005
EAN (European Article Number)4030661022864
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroAlumínio
Área ativaFilme metálico
Peso bruto325g
Propriedades globais - Características
Ímã bias Sim
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Posição do bujãodireita e esquerda
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 45 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor47mm
Largura de sensor104mm
Altura do sensor52mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +90 °C
resistência a vibrações50 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Frequência de comutação 1.080.000/h
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoQuando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/09/2026, 08:32