BN 20-11Z-M16
Código do item:101168014

Descrição do produto
- 2 contatos reed
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Invólucro de alumínio
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Conexão por parafuso
- Alta resistência a vibrações
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194609
Descrição do tipo de produtosBN 20-11Z-M16
Número de artigo (Número de encomenda)101168014
EAN (European Article Number)4030661220161
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroAlumínio
Área ativaFilme metálico
Peso bruto297g
Propriedades globais - Características
Ímã bias Sim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Posição do bujãodireita e esquerda
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 45 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2x M16 x 1.5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor47mm
Largura de sensor104mm
Altura do sensor52mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +90 °C
resistência a vibrações50 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Frequência de comutação 1.080.000/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoQuando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/09/2026, 04:28