BN 20-RZ-M16
Código do item:101168090

Descrição do produto
- 1 contato "Reed"
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Invólucro de alumínio
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Conexão por parafuso
- Alta resistência a vibrações
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal17125403
Descrição do tipo de produtosBN 20-RZ-M16
Número de artigo (Número de encomenda)101168090
EAN (European Article Number)4030661220567
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroAlumínio
Área ativaFilme metálico
Peso bruto290g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Ímã bias Sim
Número de contatos de encaixe1
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Posição do bujãodireita e esquerda
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M16 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor47mm
Largura de sensor104mm
Altura do sensor52mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +90 °C
resistência a vibrações50 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Frequência de comutação 1.080.000/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoQuando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/11/2026, 11:18