BN 31-10Z 5,0M
Código do item:101057205

Descrição do produto
- Atuação sem contato fisico
- Atuação pelo lado frontal
- Formato compacto
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 2 contatos reed
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 31-10Z 5,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101057205
EAN (European Article Number)4030661024943
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
FixaçãoInvólucro com furação para montagem
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distâ
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,75mm²
Seção do cabo/fio18AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboH03VV-F
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor13mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Tensão de comutação, máximo250VDC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, máximo0,5ms
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BE 20BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoO interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm.Quando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). Não aplicável para retenção.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/07/2026, 01:42