BN 310-RZ 3,5M
Código do item:101155136

Descrição do produto
- Atuação sem contato fisico
- Atuação pelo lado frontal
- Formato compacto
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 2 contatos reed
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 310-RZ 3,5M
Número de artigo (Número de encomenda)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico
Peso bruto182g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de encaixe1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
FixaçãoInvólucro com furação para montagem
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distâ
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo3,5m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,75mm²
Seção do cabo/fio18AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboH03VV-F
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor13mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Tensão de comutação, máximo250VDC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Tempo máximo de comutação Fechar1,5ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoO interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm.Quando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). Não aplicável para retenção.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 15:59