BN 32-01
Código do item:101057229

Descrição do produto
- Conector tipo plug-in flat e 1 placa de isolação
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11936022
Descrição do tipo de produtosBN 32-01
Número de artigo (Número de encomenda)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoBloco
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico
Peso bruto58g
OrientaçãoIntegrated shielding plate (bottom)
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
FixaçãoLado traseiro com 2 parafusos
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 40 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector tipo plug-in flat 4.8 mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor24mm
Largura de sensor85mm
Altura do sensor26mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -25 ... +90 °C
resistência a vibrações15 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Frequência de comutação, máximo300Hz
Frequência de comutação 1.080.000/h
Tempo máximo de comutação Fechar1,5ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,5ms
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 04:22