BN 325-R
Código do item:101147009

Descrição do produto
- Conector tipo plug-in flat e 1 placa de isolação
- Atuação pela frente
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Invólucro em termoplástico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193440
Descrição do tipo de produtosBN 325-R
Número de artigo (Número de encomenda)101147009
EAN (European Article Number)4030661140933
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoBloco
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto45g
OrientaçãoIntegrated shielding plate (bottom)
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de encaixe1
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Atuadores direçãoLengthwise
Velocidade de atuação, máximo18m/s
FixaçãoLado traseiro com 2 parafusos
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector tipo plug-in flat 4.8 mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor24mm
Largura de sensor85mm
Altura do sensor26mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos50 g / 11 ms
resistência a vibrações30 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Frequência de comutação, máximo300Hz
Frequência de comutação 1.080.000/h
Tempo máximo de comutação Fechar1,5ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,5ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/07/2026, 09:59