BN 65-RZ/V 5,0M
Código do item:101101746

Descrição do produto
- com cabo confeccionado
- Atuação pela frente
- com imã bias
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- Formato Ø 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- com fixação central
- Disponível para atuação pela frente ou lado
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 65-RZ/V 5,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101101746
EAN (European Article Number)4030661009964
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentocilindro, liso
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
Ímã bias Sim
Revestimento de caboSim
Número de contatos de encaixe1
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Fixaçãocentral com flange roscada
Binário de aperto das porcas, máximo3Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 45 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distâ
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Cabo guiaPG9
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,75mm²
Seção do cabo/fio18AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboH03VV-F
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor13mm
abertura da chave22SW
Comprimento do sensor103mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos15 g, oscilações senoidais
resistência a vibrações15 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo230VAC
Tensão de comutação, máximo230VDC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo60W
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação, máximo300Hz
Frequência de comutação 720.000/h
Tempo máximo de comutação Fechar1,5ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)O interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/07/2026, 22:21