BN 650-10Z/V
Código do item:101187281

Descrição do produto
- com cabo confeccionado
- Atuação pela frente
- com imã bias
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Formato Ø 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- com fixação central
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11936031
Descrição do tipo de produtosBN 650-10Z/V
Número de artigo (Número de encomenda)101187281
EAN (European Article Number)4030661335735
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentocilindro, liso
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto66g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Ímã bias Sim
Revestimento de caboSim
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica100.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Fixaçãocentral com flange roscada
Binário de aperto das porcas, máximo3Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distâ
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Cabo guiaPG9
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor13mm
abertura da chave22SW
Comprimento do sensor103mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo200VAC
Tensão de comutação, máximo200VDC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo30W
Capacidade de comutação, máximo30VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, máximo0,2ms
Frequência de comutação, máximo300Hz
Frequência de comutação 1.080.000/h
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoNão aplicável para retenção.Quando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 05:23