BN 75-11Y
Código do item:101055701

Descrição do produto
- com plug
- Grau de proteção IP65
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Interruptor de boia (flutuante)
- Invólucro em termoplástico
- Pode ser fornecido com conector e cabo de ligação
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11936035
Descrição do tipo de produtosBN 75-11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101055701
EAN (European Article Number)4030661008981
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoConstrução especial
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico
Peso bruto75g
Propriedades globais - Características
Número de comutação1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor47mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Histerese máxima (distância da chave) 3mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorplug
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor55mm
Largura de sensor80mm
Altura do sensor99,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo220VAC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo60W
Capacidade de comutação, máximo60VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, mínimo0,2ms
Duração do impacto, máximo0,5ms
Elemento de comutaçãochangeover contact (NO/NC)
Orientação
Orientação (geral)A função de comutação é invertida se o flutuador, num elemento de contato inversor, for virado ao contrário. Os pontos de comutação indicados são válidos para água.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 01:15