BN 75-11Z-1391
Código do item:101055702

Descrição do produto
- com cabo de ligação
- Grau de proteção IP67
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Interruptor de boia (flutuante)
- Invólucro em termoplástico
- Pode ser fornecido com conector e cabo de ligação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 75-11Z-1391
Número de artigo (Número de encomenda)101055702
EAN (European Article Number)4030661008998
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoConstrução especial
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico
Peso bruto132g
Propriedades globais - Características
Número de comutação1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor47mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Histerese máxima (distância da chave) 3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores3
Seção do cabo/fio0,75mm²
Seção do cabo/fio20AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboH03VV-F
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor55mm
Largura de sensor80mm
Altura do sensor99,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo220VAC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo60W
Capacidade de comutação, máximo60VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, mínimo0,2ms
Duração do impacto, máximo0,5ms
Elemento de comutaçãochangeover contact (NO/NC)
Orientação
Orientação (geral)A função de comutação é invertida se o flutuador, num elemento de contato inversor, for virado ao contrário. Os pontos de comutação indicados são válidos para água.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/07/2026, 16:56