BN 80-10Z 10,0M
Código do item:101082680

Descrição do produto
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Formato compacto
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Invólucro em termoplástico
- Superfície de atuação identificada por saliência
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 80-10Z 10,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101082680
EAN (European Article Number)4030661010106
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoBloco
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico
Peso bruto200g
Propriedades globais - Características
Ímã bias Sim
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor0 mm … 32 mm2 x BP 10 = 12 … 20 mm2 x BP 15 = 12 … 22 mm2 x BP 34 = 12 … 26 mmBP 8 = 3 … 8 mmBP 10 = 6 … 12 mmBP 11 = 22 … 28 mmBP 12 = 24 … 32 mmBP 15 = 8 … 14 mmBP 20 = 12 … 24 mmBP 31 = 12 … 24 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 32 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo10m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor9mm
Largura de sensor44mm
Altura do sensor13mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos15 g, oscilações senoidais
resistência a vibrações15 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Tensão de comutação, máximo250VDC
Corrente máxima de comutação0,5A
Capacidade de comutação, máximo8W
Capacidade de comutação, máximo10VA
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, máximo0,5ms
Tempo máximo de comutação Fechar2ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,07ms
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/08/2026, 23:57