BN 80-RZ
Código do item:101139647

Descrição do produto
- com bloqueio
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Formato compacto
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Invólucro em termoplástico
- Superfície de atuação identificada por saliência
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193332
Descrição do tipo de produtosBN 80-RZ
Número de artigo (Número de encomenda)101139647
EAN (European Article Number)4030661282176
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoBloco
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico
Peso bruto24g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Ímã bias Sim
Número de contatos de encaixe1
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor0 mm … 60 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 10S = 12 … 36 mm2 x BP 15S = 13 … 38 mm2 x BP 34S = 22 … 60 mmBP 6S = 4 … 18 mmBP 7S = 6 … 22 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 10S = 10 … 30 mmBP 11S = 10 ... 30 mmBP 12S = 10 ... 34 mmBP 15S = 12 … 30 mmBP 20S = 10 ... 38 mmBP 31S = 12 ... 40 mmBP 34S = 20 … 50 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor9mm
Largura de sensor44mm
Altura do sensor13mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos15 g, oscilações senoidais
resistência a vibrações15 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo200VAC
Tensão de comutação, máximo200VDC
Corrente máxima de comutação1,5A
Capacidade de comutação, máximo30W
Capacidade de comutação, máximo30VA
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, máximo0,5ms
Tempo máximo de comutação Fechar2ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,07ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 15 S2x BP 34 SBP 6 SBP 7 SBP 10BP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/09/2026, 09:10