BN 85-5-2031
Código do item:101118378

Descrição do produto
- Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- LED indicador de estado
- plug
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 85-5-2031
Número de artigo (Número de encomenda)101118378
EAN (European Article Number)4030661050058
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto106g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos de encaixe, máximo5
Número de contatos de encaixe, mínimo1
Dados mecânicos
Plano de atuaçãoFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
FixaçãoInvólucro com furação para montagem
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor1 mm … 14 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distância, tanto positivo como negativo, é possível através de influência ferromagnét
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector, 10-polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor140mm
Largura de sensor65mm
Altura do sensor20mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP30
Temperatura ambiente -10 ... +75 °C
Resistência a impactos60 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, mínimo12VDC
Tensão de comutação, máximo60VDC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo30W
Elemento de comutaçãopeça de encaixe
Orientação (elemento de comutação)without plug-in reed contact insert
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosLED lights up when the switch is closed
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BP 7
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)BP 7
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/07/2026, 06:08