BN 85-R
Código do item:101091836

Descrição do produto
- Clipes de montagem e 2 cabos simples
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Distância de comutação até 40 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal188242
Descrição do tipo de produtosBN 85-R
Número de artigo (Número de encomenda)101091836
EAN (European Article Number)4030661023472
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
VersãoPlug-in reed contact insert and base
Forma construtiva do compartimentoBloco
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de encaixe1
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Atuadores direçãoLengthwise
Velocidade de atuação, máximo18m/s
FixaçãoPerna de fixação 8 mm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 40 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distâ
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorfios individuais
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,75mm²
Seção do cabo/fio18AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor16,5mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor35mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP40
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a impactos60 g, oscilações senoidais
resistência a vibrações60 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo60VAC
Tensão de comutação, máximo60VDC
Corrente máxima de comutação1A
Capacidade de comutação, máximo30W
Capacidade de comutação, máximo30VA
Orientação (elemento de comutação)Plug-in reed contact insert
Princípio de comutaçãocom engateContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, máximo0,2ms
Tempo máximo de comutação Fechar2ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,07ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 09:13