BNS 120-11Z
Código do item:101128296

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
- Distância de accionamento especialmente longa
- Ø M12
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Sem codificação, instalação oculta de acordo com ISO 14119
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194289
Descrição do tipo de produtosBNS 120-11Z
Número de artigo (Número de encomenda)101128296
EAN (European Article Number)4030661050850
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Nenhum
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)praticamente nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto59g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)25.000.000comutações
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Distância de comutação do atuadorImã de acionamento BP 6, São: 10 mmImã de acionamento BP 6, São: 22 mmImã de acionamento BP 8, São: 10 mmImã de acionamento BP 8, São: 22 mmImã de acionamento BP 10, São: 20 mmImã de acionamento BP 10, São: 32 mmImã de acionamento BP 15 SS, Sao: 20 mmIman de accionamento BP 15 SS, Sar: 32 mm
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"10mm20mm
Distância do sensor garantida "OFF"22mm32mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,25mm²
Diâmetro do cabo5mm
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM12
Comprimento do sensor38,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo100VAC
Tensão de comutação, máximo100VDC
Corrente máxima de comutação0,25A
Capacidade de comutação, máximo3W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurançaO sensor de segurança deverá ser montado de tal maneira, que não seja possível acioná-lo através de um ímã (instalação oculta de acordo com EN 1088).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/08/2026, 11:24