BNS 16-11ZV-ST2
Código do item:101208107

Descrição do produto
- Conector M12, 4 polos
- Invólucro em termoplástico
- Adequado para a indústria alimentícia
- É possível fazer a instalação protegida
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Interruptor de segurança de contato Reed codificado
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 16-11ZV-ST2
Número de artigo (Número de encomenda)101208107
EAN (European Article Number)4030661373522
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto134g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Unidade de avaliação de pré-requisitoSim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"8mm
Distância do sensor garantida "OFF"18mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorDireita
Conexão, conectorConector M12
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor39,5mm
Largura de sensor69mm
Altura do sensor93mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo100VAC
Tensão de comutação, máximo100VDC
Corrente máxima de comutação0,4A
Capacidade de comutação, máximo10W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 16
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/08/2026, 19:37