BNS 16 ST2-AS V
Código do item:101178187

Descrição do produto
- ficha de ligação M12, direita, 4 pólos
- Sensor de segurança
- Invólucro em termoplástico
- nenhum desgaste mecânico
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Conexão integrada AS-Interface
- É possível fazer a instalação protegida
- Longa durabilidade
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- LED indica status e AS-Interface
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 16 ST2-AS V
Número de artigo (Número de encomenda)101178187
EAN (European Article Number)4030661310060
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadosASi-SaWcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)praticamente nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo100ms
Peso bruto142g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Indicação integrada, estado Sim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH7,42 x 10⁻⁹/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 500 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"8mm
Distância do sensor garantida "OFF"18mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
OrientaçãoPrecisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorDireita
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38,5mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação18 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Potência máxima de consumo, ASi,50mA
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação:Safety-Slave
Versão AS-i V 2.1
Perfil AS-i S-0.B.F.E
AS-I, Código-IO0x0
AS-I, Código-ID0xB
AS-I, Código-ID 10xF
AS-I, Código-ID 20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 ... P3Sem função
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)Falha de periférico (FID) detetada
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED amarelo: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verde/vermelho (LED AS-i Duo ): tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço slave = 0 / ou falha de periférico detetada(3) LED amarelo: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Descrição dos pinos
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 16
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/07/2026, 11:34