BNS 250-12Z 3,0M
Código do item:101126572

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação protegida
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 250-12Z 3,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101126572
EAN (European Article Number)4030661050126
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto115g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Unidade de avaliação de pré-requisitoSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)25.000.000comutações
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"4mm
Distância do sensor garantida "OFF"14mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo3m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor13mm
Largura de sensor33mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo24VDC
Corrente máxima de comutação0,1A
Capacidade de comutação, máximo1W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 250
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/07/2026, 07:21