BNS 260-02Z-L
Código do item:101184385

Descrição do produto
- Cabo de ligação
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação protegida
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 260-02Z-L
Número de artigo (Número de encomenda)101184385
EAN (European Article Number)4030661321851
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)praticamente nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto55g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Número de normalmente fechados2
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)25.000.000comutações
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Dobradiça de portaÀ esquerda
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Orientação (distância do interruptor Sn)Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.
Distância do interruptor garantida "ON"5mm
Distância do sensor garantida "OFF"15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor13mm
Largura de sensor26mm
Altura do sensor36mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão50 VAC75 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Tensão de comutação, máximo75VDC
Corrente máxima de comutação0,4A
Capacidade de comutação, máximo10VA
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 260
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Os contatos S11-S12 e S21-S22 terão de ser integrados no circuito de segurança.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/07/2026, 03:38