BNS 300-01ZG 5,0M
Código do item:101123283

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303
- nenhum desgaste mecânico
- Ø M30
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- com avaliação integrada
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 300-01ZG 5,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101123283
EAN (European Article Number)4030661048949
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)praticamente nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material das porcasTermoplástico
Tempo de risco, máximo50ms
Peso bruto380g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Indicação integrada, estado Sim
Unidade de avaliação integradaSim
Número de normalmente fechados1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Binário de aperto das porcas, máximo3Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"5mm
Distância do sensor garantida "OFF"15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,75mm²
Seção do cabo/fio18AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM30
abertura da chave36SW
Comprimento do sensor78mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VDC
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo750W
Elemento de comutação1 contatos normalmente fechados (NF)
Atraso na operação, máximo50ms
Frequência de comutação, máximo5Hz
Dados elétricos - saídas de relé
Potência, categoria de aplicação DC-130,03A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 11:31