BNS 33-11Z
Código do item:101107770

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- É possível fazer a instalação protegida
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal188393
Descrição do tipo de produtosBNS 33-11Z
Número de artigo (Número de encomenda)101107770
EAN (European Article Number)4030661024301
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Unidade de avaliação de pré-requisitoSim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"5mm8mm
Distância do sensor garantida "OFF"15mm18mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
OrientaçãoPrecisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor13mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão100 V
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo100VAC
Tensão de comutação, máximo100VDC
Corrente máxima de comutação0,4A
Capacidade de comutação, máximo10W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 33BPS 33-2326
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 05:10