BNS 40S-12Z-C
Código do item:101215518

Descrição do produto
- especialmente fácil de limpar devido a furos escondidos na parte traseira
- Aço inoxidável
- Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
- É possível fazer a instalação protegida
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Adequado para a indústria alimentícia
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11931145
Descrição do tipo de produtosBNS 40S-12Z-C
Número de artigo (Número de encomenda)101215518
EAN (European Article Number)4030661419282
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULusECOLAB
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Peso bruto214g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Furos roscados encobertos na parte traseira Sim
Unidade de avaliação de pré-requisitoSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"8mm
Distância do sensor garantida "OFF"18mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores6
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor14mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor27mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP69
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo100VAC
Tensão de comutação, máximo100VDC
Corrente máxima de comutação0,25A
Capacidade de comutação, máximo3W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)O contacto S21-S22 terá que ser integrado ao circuito de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 09:22