BNS 40S-12ZG
Código do item:101215516

Descrição do produto
- Versão com LED
- Aço inoxidável
- Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
- É possível fazer a instalação protegida
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Adequado para a indústria alimentícia
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193737
Descrição do tipo de produtosBNS 40S-12ZG
Número de artigo (Número de encomenda)101215516
EAN (European Article Number)4030661419268
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULusECOLAB
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Furos roscados encobertos na parte traseira Não
Indicação integrada, estado Sim
Unidade de avaliação de pré-requisitoSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"8mm
Distância do sensor garantida "OFF"18mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores6
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor14mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor27mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP69
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo24VDC
Corrente máxima de comutação0,01A
Capacidade de comutação, máximo0,24W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Frequência de comutação, máximo5Hz
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED aceso, quando a porta de proteção está fechada
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)O contacto S21-S22 terá que ser integrado ao circuito de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 21:36