BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
Código do item:101191703


Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Interruptor de segurança sem contato físico
- Não atrapalha a abertura da porta
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Subistitui o puxador da porta, chave de segurança e outros acessórios
- Desing simétrico e moderno
- Versão do sensor à prova de manipulação devido ao sensor codificado integrado
- Operação ergonômica
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Sem atuador protuberante
- Montagem simples com 4 parafusos