BNS-B20-12Z-R
Código do item:101186267

Descrição do produto
- Cabo de ligação
- Invólucro em termoplástico
- Interruptor de segurança sem contato físico
- Não atrapalha a abertura da porta
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Subistitui o puxador da porta, chave de segurança e outros acessórios
- Desing simétrico e moderno
- Versão do sensor à prova de manipulação devido ao sensor codificado integrado
- Operação ergonômica
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Sem atuador protuberante
- Montagem simples com 4 parafusos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS-B20-12Z-R
Número de artigo (Número de encomenda)101186267
EAN (European Article Number)4030661333519
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)praticamente nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto146g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍmã
Dobradiça de portaÀ direita
Força de retenção100N
Peso da porta, porta corrediça, máximo3kg
Peso da porta, porta giratória, máximo5kg
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"0mm
Distância do sensor garantida "OFF"22mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Cabo guiaem baixo
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores6
Seção do cabo/fio0,25mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor43,3mm
Largura de sensor119,5mm
Altura do sensor140mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo100VAC
Tensão de comutação, máximo100VDC
Corrente máxima de comutação0,25A
Capacidade de comutação, máximo3W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BNS-B20-B01
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.Cargas indutivas (por exemplo contatores, reles, etc.) devem ser suprimidas através de um circuito de proteção.Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)O contacto S21-S22 terá que ser integrado ao circuito de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/09/2026, 09:52