BNS-B20-12Z-ST-R
Código do item:101186260


Descrição do produto
- Conector M12 x 1, 8 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Interruptor de segurança sem contato físico
- Não atrapalha a abertura da porta
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Subistitui o puxador da porta, chave de segurança e outros acessórios
- Desing simétrico e moderno
- Versão do sensor à prova de manipulação devido ao sensor codificado integrado
- Operação ergonômica
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Sem atuador protuberante
- Montagem simples com 4 parafusos
Faça login para ver os preços