BNS-Y-02
Código do item:101194060

Descrição do produto
- permite a interconexão e a conexão de sensores BNS a um módulo de segurança comum.
- para BNS 33, BNS 36, BNS 260 (com 2 NC)
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194293
Descrição do tipo de produtosBNS-Y-02
Número de artigo (Número de encomenda)101194060
EAN (European Article Number)4030661358086
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Propriedades globais
Versãoadaptador Y
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 4 polos2 x conector fêmea, 4 polos
Peso bruto23g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100ciclos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento10mm
Largura23,5mm
Altura31mm
Diâmetro da rosca ISOM8
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Acessórios
Informação do produtoBNS 33BNS 36BNS 260
Orientação
Orientação (geral)A cadeia de sensores estende-se através da ligação de adaptadores-Y adicionais na direção indicada pela seta. O final da extensão deve ser terminado com um sensor de segurança.Apenas sensores com a mesma configuração de contatos podem ser conectados em serie. Os BNS-Y-02 e os BNS-Y-11 não se devem misturar.O adaptador BNS-Y-02 está apto para sensores BNS com 2 contatos NF. O BNS-Y-02 permite uma ligação em serie destes sensores BNS no qual os dois contactos NF de cada sensor estão conectados em serie de forma de dois canais.O comprimento máx. de uma ligação em serie é 50 m.Qualquer cabo convencional de 4 polos com conector M8 pode ser usado.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/08/2026, 04:28