BNS-Y-11
Código do item:101194059

Descrição do produto
- permite a interconexão e a conexão de sensores BNS a um módulo de segurança comum.
- para BNS 33, BNS 36, BNS 260 (com 1 NC/1 NO)
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11933004
Descrição do tipo de produtosBNS-Y-11
Número de artigo (Número de encomenda)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Propriedades globais
Versãoadaptador Y
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 4 polos2 x conector fêmea, 4 polos
Peso bruto22g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100ciclos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento10mm
Largura23,5mm
Altura31mm
Diâmetro da rosca ISOM8
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Acessórios
Informação do produtoBNS 33BNS 36BNS 260
Orientação
Orientação (geral)A cadeia de sensores estende-se através da ligação de adaptadores-Y adicionais na direção indicada pela seta. O final da extensão deve ser terminado com um sensor de segurança.Apenas sensores com a mesma configuração de contatos podem ser conectados em serie. Os BNS-Y-02 e os BNS-Y-11 não se devem misturar.O adaptador BNS-Y-11 está apto para sensores BNS com contatos 1x NA e 1x NF. O BNS-Y-11 permite uma ligação em serie destes sensores BNS na qual os contatos NF de cada sensor estão conectados en serie e os contatos NA estão conectados em paralelo.O comprimento máx. de uma ligação em serie é 50 m.Qualquer cabo convencional de 4 polos com conector M8 pode ser usado.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/08/2026, 03:05