1. Botão de parada de emergencia
  2. Botão "Parada de Emergência"

Botão "Parada de Emergência"

EDRRZ

EDRRZ

  • •Atuador de metal
  • •Liberação através de movimento de puxar
  • •altura frontal de 29 mm
  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22 mm
Ir para a categoria
EDRRS

EDRRS

  • •Atuador de metal
  • •destravamento por chave
  • •altura frontal de 35 mm
Ir para a categoria
EDRR

EDRR

  • •interruptor NOT-AUS - paragem de emergência - metálico Ø 38,5 mm
  • •altura frontal de 29 mm
Ir para a categoria
HDR

HDR

  • •design Higiênico
  • •com fundo amarelo integrado
  • •elementos de vedação azuis e visíveis
Ir para a categoria
NDR

NDR

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • •Adequado para a indústria alimentícia
Ir para a categoria