BP 11 N
Código do item:101059923

Descrição do produto
- Al-encapsulado em metal
- polo N marcado a verde
- Adequado para montar em material ferroso
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171239
Descrição do tipo de produtosBP 11 N
Número de artigo (Número de encomenda)101059923
EAN (European Article Number)4030661038063
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto41g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador15mm
Largura do atuador25mm
Altura do atuador40mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/10/2026, 19:36