BP 15
Código do item:101060163

Descrição do produto
- encapsulado em plástico
- polo N marcado a verde
- Pólo S marcado em vermelho
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 18 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal188245
Descrição do tipo de produtosBP 15
Número de artigo (Número de encomenda)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto15g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador22,5mm
Largura do atuador12mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/11/2026, 10:12