BP 15/2
Código do item:101060165

Descrição do produto
- Não encapsulado
- Polaridade indicada
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 18 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171243
Descrição do tipo de produtosBP 15/2
Número de artigo (Número de encomenda)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto13g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador20mm
Largura do atuador10mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 19:03