BP 20
Código do item:101057549

Descrição do produto
- Al-encapsulado em metal
- Pólo S marcado em vermelho
- polo N marcado a verde
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 20 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBP 20
Número de artigo (Número de encomenda)101057549
EAN (European Article Number)4030661027296
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto124g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador25mm
Largura do atuador80mm
Altura do atuador27mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 21:05